Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - คลิปเคเบิลและท่อคู่

มีในสต็อก

ที่ยึดสายเคเบิลและท่อในตัว สามารถใช้เดินท่อขนาด 25.0 มม. และมัดสายเคเบิลขนาด 6.0 มม. จำนวนสองมัดแยกกันได้

ใช้เพื่อยึดติดสายเคเบิลและท่อบนแผงด้วยปลายหมุดที่เป็นเงี่ยง

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี วัสดุ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
17.2262 ฿ - 19.0867 ฿ 78 มีในสต็อก
คงที่
Natural
ไนลอน 6/6
กดยึด
สายเคเบิลและคลิปท่อในตัว - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 6.0 mm | 0.236 in

PDCBH-1-01

ช่วงราคา
19.0867 ฿ - 17.2262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.0 mm