Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ที่ยึดทรงต้นสน - เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 7.0 mm | 0.276 in

แคลมป์ล็อกแบบบานพับนี้ยึดท่อลูกฟูก/ท่อที่คดงอหรือมัดสายไฟลักษณะอื่นๆ อย่างมั่นคง มีสันภายในที่ทอดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของที่ยึดเพื่อให้จับยึดได้แน่น และมีสลักล็อกแบบปลดได้ที่สะดวกต่อการบำรุงรักษาและการเดินสายไฟใหม่ ฐานขนาดใหญ่ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างมั่นคง
รหัสรายการ:

HLCC-1BK

2110 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.403 ฿
10000 - 39999 4.185 ฿
40000 + 3.977 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,403.00 ฿

1000 x 4.403 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วิธีติดตั้ง แบบกด
การปรับ คงที่
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
สี สีดำ
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 6.5 - 7.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 7.1 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.8 - 3.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา