Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, ยึดด้วยสกรู

มีในสต็อก

ทรงต่ำสำหรับใช้กับแผงที่มีความหนาแน่นสูงหรือการใช้งานในพื้นที่จำกัดอื่นๆ เหมาะสำหรับการจับยึดมัดสายไฟที่มุมหรือที่ขอบ ยึดด้วยสกรู #4 หรือ M3 และให้ความแข็งแรงในการยึดที่ดีเยี่ยม มีให้เลือกสามขนาดสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางมัดขนาด 1/8 นิ้ว, 3/16 นิ้ว หรือ 1/4 นิ้ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
4.7516 ฿ - 5.2647 ฿ 74053 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
6.4 mm
4.1627 ฿ - 4.6133 ฿ 433 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
3.2 mm
4.4438 ฿ - 4.9211 ฿ 602 มีในสต็อก
คงที่
Natural
PA
4.8 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, ยึดด้วยสกรู - ธรรมชาติ ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 6.4 mm | 0.252 in

HURCS-4-01

ช่วงราคา
5.2647 ฿ - 4.7516 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
74053 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • ความยาวฐาน
    18.3 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, ยึดด้วยสกรู - ธรรมชาติ ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 3.2 mm | 0.126 in

HURCS-2-01

ช่วงราคา
4.6133 ฿ - 4.1627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
433 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • ความยาวฐาน
    15 mm
ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, ยึดด้วยสกรู - ธรรมชาติ ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 4.8 mm | 0.189 in

HURCS-3-01

ช่วงราคา
4.9211 ฿ - 4.4438 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
602 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • ความยาวฐาน
    16.5 mm