Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ล็อคแบบบานพับ - ;

แคลมป์รัดสายไฟช่วยให้ติดตั้งมัดสายไฟได้อย่างง่ายดาย มีคุณสมบัติเด่นที่ด้านบนบานพับที่รวบรวมชุดสายเคเบิลและขันสกรูให้เข้าที่อย่างแน่นหนา ปลดบานพับโดยการถอดสกรูออก การจัดการมัดสายเคเบิลที่รวดเร็ว ง่าย และปลอดภัย
รหัสรายการ:

HMCC-3-19

7514 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 9.5478 ฿
5000 - 19999 9.0704 ฿
20000 + 8.6153 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

4,773.90 ฿

500 x 9.5478 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
ความสูงโดยรวม 33.0 mm
ความกว้างโดยรวม 12.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 20.9 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา