Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, คลิปยึดสายไฟกลม - ; ; ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.8 mm | 0.031 in;1.5 mm | 0.059 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;UL94 V-2

คลิปยึดสายไฟแบบกลมช่วยยึดและกำหนดทิศทางของสายไฟเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ในขณะเดียวกันก็ปกป้องสายไฟจากส่วนประกอบที่บอบบางอื่น ๆ การออกแบบเสียบเข้าที่เรียบง่ายเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว
รหัสรายการ:

RWS-10-01

79609 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 8.18 ฿
10000 - 39999 7.772 ฿
40000 + 7.387 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

8,180.00 ฿

1000 x 8.18 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วิธีติดตั้ง แบบกด
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C
ช่วงความหนาแผง 0.8 - 1.5 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ประเภท 1
ความหนาแผงสูงสุด 1.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา