| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 6.779 ฿ |
| 10000 - 39999 | 6.44 ฿ |
| 40000 + | 6.116 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วิธีติดตั้ง | แบบกด |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 1.5 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.059 in |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 85 °C |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 185 °F |
| ช่วงความหนาแผง | 0.059 - 0.063 in |
| ช่วงความหนาแผง | 1.5 - 1.6 mm |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภท | 2 |
| ความหนาแผงสูงสุด | 1.6 mm |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.063 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ