Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, คลิปยึดสายไฟกลม - ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.5 mm | 0.059 in 1.6 mm | 0.063 in; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; UL94 V-0

คลิปยึดสายไฟแบบกลมช่วยยึดและกำหนดทิศทางของสายไฟเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ในขณะเดียวกันก็ปกป้องสายไฟจากส่วนประกอบที่บอบบางอื่น ๆ การออกแบบเสียบเข้าที่เรียบง่ายเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็ว
รหัสรายการ:

RWS-16-19

78 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 8.12 ฿
10000 - 39999 7.707 ฿
40000 + 7.327 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

8,120.00 ฿

1000 x 8.12 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วิธีติดตั้ง แบบกด
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 110 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด 1.5 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C
ช่วงความหนาแผง 1.5 - 1.6 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
ประเภท 2
ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา