Menu Search

ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน - ธรรมชาติ ; เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด - 22 mm | 0.866 in

รหัสรายการ:

SCCB-6-19

1070 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 5.4878 ฿
10000 - 39999 5.2111 ฿
40000 + 4.9524 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

5,487.80 ฿

1000 x 5.4878 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วิธีติดตั้ง ไม่มี
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 22 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 6.5 - 7.0 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
วัสดุ PA
สี Natural

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา