จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 3.7299 ฿ |
10000 - 39999 | 3.5425 ฿ |
40000 + | 3.3685 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
การปรับ | คงที่ |
---|---|
วิธีติดตั้ง | คลิปด้านบน |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 17.5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.689 in |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 4.8 mm |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.189 in |
ช่วงความหนาแผง | 1.6 mm |
ช่วงความหนาแผง | 0.063 in |
Spacer Height | 4.8 mm |
Spacer Height | 0.189 in |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 110 °C |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 230 °F |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
วัสดุ | PA |
สี | Natural |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ