Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล & สายยึดด้วยสกรู/กาว -

สายรัดนี้ทำจากไนลอนสีธรรมชาติ UL94 HB 6/6 สามารถติดตั้งด้วยหมุดเกลียว M4 และติดตั้งเข้ากับป้ายกาวอคริลิคได้ มัดสายไฟสูงสุด 38.1 มม
รหัสรายการ:

UMS-24-45A-RT

135 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 91.047 ฿
1000 - 3999 86.491 ฿
4000 + 82.166 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

9,104.70 ฿

100 x 91.047 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วิธีติดตั้ง ไม่มี
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา