Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
SPN3C-7
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
50 - 299 | 57.7153 ฿ |
300 + | 54.8286 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 28.5 mm |
---|---|
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | 1.122 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 10.3 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.406 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 28.5 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 1.122 in |
ความกว้างโดยรวม | 0.984 in |
ความกว้างโดยรวม | 25.0 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ