Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ทรงตัว U

มีในสต็อก

คลิปสายเคเบิลยึดด้วยสกรูเหมาะสำหรับการยึดมัดสายเคเบิลและการออกแบบทรงตัว U ช่วยให้สามารถติดตั้งและถอดสายเคเบิลและสายไฟได้อย่างรวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
23 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี วัสดุ รูปแบบ เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
9.2221 ฿ - 10.2171 ฿ 2056 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
1
17.6 mm
10.0252 ฿ - 11.1094 ฿ 6133 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
1
19.1 mm
6.8039 ฿ - 7.5401 ฿ 2112 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
1
12.7 mm
37.125 ฿ - 41.136 ฿ 89 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
3
38.1 mm
4.3902 ฿ - 4.8631 ฿ 3059 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
1
7.9 mm
16.9139 ฿ - 18.7387 ฿ 3493 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
2
25.4 mm
6.0009 ฿ - 6.6478 ฿ 1036 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
1
11.1 mm
7.6115 ฿ - 8.4324 ฿ 1053 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
1
14.3 mm
77.5114 ฿ - 85.8858 ฿ 181 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
3
69.9 mm
18.5246 ฿ - 20.5234 ฿ 1687 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
2
34.9 mm
8.4146 ฿ - 9.3247 ฿ 879 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
1
16.0 mm
3.9842 ฿ - 4.417 ฿ 961 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
1
6.4 mm
10.8328 ฿ - 12.0017 ฿ 64861 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
1
22.2 mm
5.1933 ฿ - 5.7555 ฿ 1888 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
1
9.5 mm
37.9325 ฿ - 42.0283 ฿ 524 มีในสต็อก
คงที่
สีดำ
PVC
3
44.5 mm
33.2032 ฿ - 34.9477 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
ไนลอน
5
34.9 mm
38.2627 ฿ - 40.2793 ฿ 33 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
6
38.1 mm
10.3063 ฿ - 10.3063 ฿ 5839 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
4
17.5 mm
94.2959 ฿ - 99.2661 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
ไนลอน
7
57.2 mm
19.35 ฿ - 20.3717 ฿ 8270 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
5
25.4 mm
  • จาก 2
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวฐาน - 21.0 mm | 0.827 in ; ความกว้างฐาน - 12.7 mm | 0.5 in

V-1007

ช่วงราคา
10.2171 ฿ - 9.2221 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวฐาน - 22.6 mm | 0.89 in ; ความกว้างฐาน - 12.7 mm | 0.5 in

V-1008

ช่วงราคา
11.1094 ฿ - 10.0252 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6133 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 2.4 mm | 0.094 in ; ความยาวฐาน - 16.7 mm | 0.657 in ; ความกว้างฐาน - 12.7 mm | 0.5 in

V-1004

ช่วงราคา
7.5401 ฿ - 6.8039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2112 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวฐาน - 36.1 mm | 1.421 in ; ความกว้างฐาน - 44.5 mm | 1.752 in

V-1024

ช่วงราคา
41.136 ฿ - 37.125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
89 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 2.4 mm | 0.094 in ; ความยาวฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน - 12.7 mm | 0.5 in

V-1001

ช่วงราคา
4.8631 ฿ - 4.3902 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3059 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวฐาน - 28.6 mm | 1.126 in ; ความกว้างฐาน - 28.5 mm | 1.122 in

V-1010

ช่วงราคา
18.7387 ฿ - 16.9139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3493 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 2.4 mm | 0.094 in ; ความยาวฐาน - 13.1 mm | 0.516 in ; ความกว้างฐาน - 12.7 mm | 0.5 in

V-1003

ช่วงราคา
6.6478 ฿ - 6.0009 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 2.4 mm | 0.094 in ; ความยาวฐาน - 18.3 mm | 0.72 in ; ความกว้างฐาน - 12.7 mm | 0.5 in

V-1005

ช่วงราคา
8.4324 ฿ - 7.6115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1053 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวฐาน - 66.3 mm | 2.61 in ; ความกว้างฐาน - 38.1 mm | 1.5 in

V-1030

ช่วงราคา
85.8858 ฿ - 77.5114 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
181 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวฐาน - 31.8 mm | 1.252 in ; ความกว้างฐาน - 28.6 mm | 1.126 in

V-1011

ช่วงราคา
20.5234 ฿ - 18.5246 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1687 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 2.4 mm | 0.094 in ; ความยาวฐาน - 21.5 mm | 0.846 in ; ความกว้างฐาน - 12.7 mm | 0.5 in

V-1006

ช่วงราคา
9.3247 ฿ - 8.4146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
879 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 2.4 mm | 0.094 in ; ความยาวฐาน - 9.7 mm | 0.382 in ; ความกว้างฐาน - 12.7 mm | 0.5 in

V-1000

ช่วงราคา
4.417 ฿ - 3.9842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
961 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวฐาน - 27.4 mm | 1.079 in ; ความกว้างฐาน - 12.7 mm | 0.5 in

V-1009

ช่วงราคา
12.0017 ฿ - 10.8328 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64861 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 2.4 mm | 0.094 in ; ความยาวฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; ความกว้างฐาน - 12.7 mm | 0.5 in

V-1002

ช่วงราคา
5.7555 ฿ - 5.1933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1888 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ที่ยึดสายเคเบิลด้วยสกรูทรงตัว U - เส้นผ่าศูนย์กลางรู - 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวฐาน - 38.1 mm | 1.5 in ; ความกว้างฐาน - 44.5 mm | 1.752 in

V-1028

ช่วงราคา
42.0283 ฿ - 37.9325 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
524 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุ
    PVC
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
ข้อรัดตัว U - ยึดด้วยสกรู, สีดำ UL94 V-2 ไนลอน, 2 รูสำหรับติดตั้ง, 34.9 mm | 1.374 in เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้

VM-1011

ช่วงราคา
34.9477 ฿ - 33.2032 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    34.8 mm
  • ความกว้างฐาน
    29.5 mm
ข้อรัดตัว U - ยึดด้วยสกรู, สีดำ UL94 V-2 ไนลอน, 2 รูสำหรับติดตั้ง, 38.1 mm | 1.500 in เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้

VM-1024

ช่วงราคา
40.2793 ฿ - 38.2627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    38.1 mm
  • ความกว้างฐาน
    43.2 mm
ข้อรัดตัว U - ยึดด้วยสกรู, สีดำ UL94 V-2 ไนลอน, 1 รูสำหรับติดตั้ง, 17.5 mm | 0.688 in เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้

VM-1007

ช่วงราคา
10.3063 ฿ - 10.3063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5839 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    20.8 mm
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
ข้อรัดตัว U - ยึดด้วยสกรู, สีดำ UL94 V-2 ไนลอน, 2 รูสำหรับติดตั้ง, 57.2 mm | 2.250 in เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้

VM-1030

ช่วงราคา
99.2661 ฿ - 94.2959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    76.2 mm
  • ความกว้างฐาน
    38.6 mm
ข้อรัดตัว U - ยึดด้วยสกรู, สีดำ UL94 V-2 ไนลอน, 2 รูสำหรับติดตั้ง, 25.4 mm | 1.000 in เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้

VM-1010

ช่วงราคา
20.3717 ฿ - 19.35 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    31.8 mm
  • ความกว้างฐาน
    28.4 mm