Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ทรงตัว U

มีในสต็อก

คลิปสายเคเบิลยึดด้วยสกรูเหมาะสำหรับการยึดมัดสายเคเบิลและการออกแบบทรงตัว U ช่วยให้สามารถติดตั้งและถอดสายเคเบิลและสายไฟได้อย่างรวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก การปรับ สี วัสดุ รูปแบบ เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
33.2032 ฿ - 34.9477 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
ไนลอน
5
34.9 mm
38.2627 ฿ - 40.2793 ฿ 33 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
6
38.1 mm
10.3063 ฿ - 10.3063 ฿ 5839 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
4
17.5 mm
94.2959 ฿ - 99.2661 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
ไนลอน
7
57.2 mm
19.35 ฿ - 20.3717 ฿ 8270 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
5
25.4 mm
12.2694 ฿ - 12.2694 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
ไนลอน
4
12.7 mm
8.3253 ฿ - 8.3253 ฿ 403 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
4
19.1 mm
5.0595 ฿ - 5.0595 ฿ 3954 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
4
9.5 mm
ข้อรัดตัว U - ยึดด้วยสกรู, สีดำ UL94 V-2 ไนลอน, 2 รูสำหรับติดตั้ง, 34.9 mm | 1.374 in เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้

VM-1011

ช่วงราคา
34.9477 ฿ - 33.2032 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    34.8 mm
  • ความกว้างฐาน
    29.5 mm
ข้อรัดตัว U - ยึดด้วยสกรู, สีดำ UL94 V-2 ไนลอน, 2 รูสำหรับติดตั้ง, 38.1 mm | 1.500 in เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้

VM-1024

ช่วงราคา
40.2793 ฿ - 38.2627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    38.1 mm
  • ความกว้างฐาน
    43.2 mm
ข้อรัดตัว U - ยึดด้วยสกรู, สีดำ UL94 V-2 ไนลอน, 1 รูสำหรับติดตั้ง, 17.5 mm | 0.688 in เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้

VM-1007

ช่วงราคา
10.3063 ฿ - 10.3063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5839 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    20.8 mm
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
ข้อรัดตัว U - ยึดด้วยสกรู, สีดำ UL94 V-2 ไนลอน, 2 รูสำหรับติดตั้ง, 57.2 mm | 2.250 in เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้

VM-1030

ช่วงราคา
99.2661 ฿ - 94.2959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    76.2 mm
  • ความกว้างฐาน
    38.6 mm
ข้อรัดตัว U - ยึดด้วยสกรู, สีดำ UL94 V-2 ไนลอน, 2 รูสำหรับติดตั้ง, 25.4 mm | 1.000 in เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้

VM-1010

ช่วงราคา
20.3717 ฿ - 19.35 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    31.8 mm
  • ความกว้างฐาน
    28.4 mm
ข้อรัดตัว U - ยึดด้วยสกรู, สีดำ UL94 V-0 ไนลอน, 1 รูสำหรับติดตั้ง, 12.7 mm | 0.500 in เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้

VM-1004

ช่วงราคา
12.2694 ฿ - 12.2694 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    19.1 mm
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
ข้อรัดตัว U - ยึดด้วยสกรู, สีดำ UL94 V-2 ไนลอน, 1 รูสำหรับติดตั้ง, 19.1 mm | 0.750 in เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้

VM-1008

ช่วงราคา
8.3253 ฿ - 8.3253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
403 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    24.9 mm
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm
ข้อรัดตัว U - ยึดด้วยสกรู, สีดำ UL94 V-2 ไนลอน, 1 รูสำหรับติดตั้ง, 9.5 mm | 0.375 in เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้

VM-1002

ช่วงราคา
5.0595 ฿ - 5.0595 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3954 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    13.7 mm
  • ความกว้างฐาน
    12.7 mm