Menu Search

คลิป SHR-20/25 - รูปแบบ - 3

คลิปนี้ทำจากไนลอน UL94-V-2 สีดำและติดตั้งโดยการหักเข้าไปในรูสี่เหลี่ยม 6.4 มม. ที่ความหนาของแผง 0.8 ถึง 2.0 มม. เหมาะสำหรับยึดสายรัดอ้างอิง SHR-20 และ SHR-25
รหัสรายการ:

SHR-C4

951 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 11.5332 ฿
5000 - 19999 10.9532 ฿
20000 + 10.4089 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

5,766.60 ฿

500 x 11.5332 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การปรับ คงที่
สี สีดำ
วัสดุ PA
วิธีติดตั้ง Snap Lock
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 20.0 - 25.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 25.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด 20.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C
ความสูงโดยรวม 40.5 mm
ความกว้างโดยรวม 12.5 mm
ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 9.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา