จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 2.0434 ฿ |
10000 - 399999 | 1.9453 ฿ |
400000 + | 1.8471 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | Natural |
---|---|
วัสดุ | ไนลอน |
ความยาวฐาน | 9.7 mm |
ความยาวฐาน | 0.382 in |
ความกว้างของคลิป | 0.22 in |
ความกว้างของคลิป | 5.6 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 9.0 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.354 in |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.256 - 0.276 in |
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 6.5 - 7.0 mm |
วิธีติดตั้ง | Snap Lock |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 110 °C |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 230 °F |
ความสูงโดยรวม | 28.2 mm |
ความสูงโดยรวม | 1.11 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 8.0 mm |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.315 in |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.8 - 1.25 mm |
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.031 - 0.049 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ