Menu Search

ข้อรัดสายเคเบิล - ตัวแยก, เข้าด้านข้าง - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 6.5 mm | 0.256 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.0 mm | 0.472 in

คลิปหนีบสายเคเบิลแบบสอดสายด้านข้างมีเสาทำจากไนลอน UL94 V-0 สีธรรมชาติ มาตรฐานการลามไฟ UL94 V0 เสาคั่นความสูงต่าง ๆ ช่วยยกสายเคเบิลให้ห่างจากชิ้นส่ว่นประกอบอื่น ๆ ยึดสายเข้าที่อย่างแน่นหนา
รหัสรายการ:

SCCBH-SE-12-19

1775 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.8956 ฿
10000 - 39999 2.7528 ฿
40000 + 2.6145 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,895.60 ฿

1000 x 2.8956 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี Natural
วัสดุ ไนลอน
ความยาวฐาน 10.8 mm
ความกว้างของคลิป 5.6 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 9.0 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 6.5 - 7.0 mm
วิธีติดตั้ง กดยึด
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C
ความสูงโดยรวม 33.3 mm
ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.7 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา