Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ตัวแยก, เข้าด้านข้าง

มีในสต็อก

แคลมป์รัดสายเคเบิลแบบมีเสาตั้งที่ร้อยเข้าด้านข้างได้ช่วยยึดสายเคเบิลให้เข้าที่อย่างมั่นคง มีฐานแบบถ้วยที่เพิ่มความมั่นคงและปิดคลุมรูได้ทั้งหมด

สายเคเบิลจะถูกใส่ผ่านทางด้านข้างของข้อรัดสำหรับในบริเวณที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ เสาคั่นความสูงต่าง ๆ ช่วยยกสายเคเบิลให้ห่างจากชิ้นส่ว่นประกอบอื่น ๆ

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V0

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงโดยรวม ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
1.8471 ฿ - 2.0434 ฿ 704 มีในสต็อก
32.2 mm
12.0 mm
2.6323 ฿ - 2.909 ฿ 910 มีในสต็อก
24.2 mm
4.0 mm
2.2888 ฿ - 2.5297 ฿ 4070 มีในสต็อก
30.2 mm
10.0 mm
ข้อรัดสายเคเบิล - ตัวแยก, เข้าด้านข้าง - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 7.0 mm | 0.276 in ; ความยาวสเปเซอร์ - 12.0 mm | 0.472 in

SCC-SE-12-19

ช่วงราคา
2.0434 ฿ - 1.8471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
704 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    9.7 mm
  • ความกว้างของคลิป
    5.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm
ข้อรัดสายเคเบิล - ตัวแยก, เข้าด้านข้าง - ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 7.0 mm | 0.276 in;ความยาวสเปเซอร์ - 4.0 mm | 0.157 in

SCC-SE-4-19

ช่วงราคา
2.909 ฿ - 2.6323 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    9.7 mm
  • ความกว้างของคลิป
    5.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm
ข้อรัดสายเคเบิล - ตัวแยก, เข้าด้านข้าง - ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 7.0 mm | 0.276 in;ความยาวสเปเซอร์ - 10.0 mm | 0.394 in

SCC-SE-10-19

ช่วงราคา
2.5297 ฿ - 2.2888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ความยาวฐาน
    9.7 mm
  • ความกว้างของคลิป
    5.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm