Menu Search

ปลอกสายเคเบิล - ป้องกันความร้อน

มีในสต็อก

ปลอกสายเคเบิลถักโดยทั่วไปใช้กับสายเคเบิลหรือสายไฟ โดยช่วยปกป้องจากความร้อนและทนแรงเสียดสีได้สูง สัมผัสนุ่มและความเรียบทำให้สามารถติดตั้งได้ง่าย และตัดได้ง่ายด้วยกรรไกรมาตรฐาน ช่วงการทำงาน: -320F ถึง 662F (-196C ถึง 350C).

  • วัสดุ: ไฟเบอร์ Nomex™
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V0
  • สี: ธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด สั่งซื้อ
8,412.4271 ฿ - 9,321.2506 ฿ 16 มีในสต็อก
8.0 mm
10,273.008 ฿ - 11,382.8399 ฿ 2 มีในสต็อก
13.0 mm
17,653.4626 ฿ - 19,560.6226 ฿ 4 มีในสต็อก
20.0 mm
36,104.8511 ฿ - 40,005.3692 ฿ 6 มีในสต็อก
65.0 mm
20,041.9935 ฿ - 22,207.1901 ฿ 3 มีในสต็อก
26.0 mm
29,993.8109 ฿ - 33,234.1372 ฿ 10 มีในสต็อก
52.0 mm
16,439.2203 ฿ - 18,215.2048 ฿ 10 มีในสต็อก
16.0 mm
19,064.8853 ฿ - 21,124.5249 ฿ 12 มีในสต็อก
33.0 mm
12,121.083 ฿ - 13,430.5671 ฿ 11 มีในสต็อก
10.0 mm
25,277.757 ฿ - 28,008.5952 ฿ 14 มีในสต็อก
39.0 mm
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 6.0 mm | 0.236 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ธรรมชาติ

900366

ช่วงราคา
9,321.2506 ฿ - 8,412.4271 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.5 m
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 10.0 mm | 0.394 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 7.0 - 13.0 mm | 0.276 - 0.512 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ธรรมชาติ

900368

ช่วงราคา
11,382.8399 ฿ - 10,273.008 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    13.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.5 m
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 15.0 mm | 0.591 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 10.0 - 20.0 mm | 0.394 - 0.787 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ธรรมชาติ

900370

ช่วงราคา
19,560.6226 ฿ - 17,653.4626 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.5 m
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 50.0 mm | 1.969 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 40.0 - 65.0 mm | 1.575 - 2.559 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ธรรมชาติ

900375

ช่วงราคา
40,005.3692 ฿ - 36,104.8511 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    65.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.5 m
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 20.0 mm | 0.787 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 14.0 - 26.0 mm | 0.551 - 1.024 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ธรรมชาติ

900371

ช่วงราคา
22,207.1901 ฿ - 20,041.9935 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    26.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.5 m
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 40.0 mm | 1.575 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 30.0 - 52.0 mm | 1.181 - 2.047 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ธรรมชาติ

900374

ช่วงราคา
33,234.1372 ฿ - 29,993.8109 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    52.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.5 m
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 12.0 mm | 0.472 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 8.0 - 16.0 mm | 0.315 - 0.63 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ธรรมชาติ

900369

ช่วงราคา
18,215.2048 ฿ - 16,439.2203 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.5 m
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 25.0 mm | 0.984 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 18.0 - 33.0 mm | 0.709 - 1.299 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ธรรมชาติ

900372

ช่วงราคา
21,124.5249 ฿ - 19,064.8853 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    33.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.5 m
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 8.0 mm | 0.315 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 6.0 - 10.0 mm | 0.236 - 0.394 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ธรรมชาติ

900367

ช่วงราคา
13,430.5671 ฿ - 12,121.083 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.5 m
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m
สายถักหุ้มสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่กำหนด - 30.0 mm | 1.181 in ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ - 20.0 - 39.0 mm | 0.787 - 1.535 in ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ธรรมชาติ

900373

ช่วงราคา
28,008.5952 ฿ - 25,277.757 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ขายต่อ
    ม้วน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    39.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.5 m
  • ความยาวของม้วน
    30.5 m