Menu Search

ปุ่มล็อก - ;; ; ความยาวโดยรวม - 8.9 mm | 0.35 in;ความกว้างโดยรวม - 4.8 mm | 0.189 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

ปุ่มล็อกนี้ใช้เพื่อยึดแถบยางเมื่อพันรอบมัดสายไฟแล้ว
รหัสรายการ:

LB-5

2456 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 4.011 ฿
1000 - 3999 3.8102 ฿
4000 + 3.6184 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

401.10 ฿

100 x 4.011 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา