| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 18.003 ฿ |
| 1000 - 39999 | 17.099 ฿ |
| 40000 + | 16.245 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | Nylon 6/6;Stainless Seel |
| วิธีติดตั้ง | อุปกรณ์ยึดขอบ |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.118 in |
| ความหนาแผงสูงสุด | 3.0 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.7 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.028 in |
| ความสูงโดยรวม | 15.6 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.614 in |
| ความยาวโดยรวม | 0.591 in |
| ความยาวโดยรวม | 15.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 13.9 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.547 in |
| ช่วงความหนาแผง | 0.7 - 3.0 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 0.028 - 0.118 in |
| วัสดุเต็ม | Polyamide 6.6;Stainless Steel |
| วัสดุที่จับ | สแตนเลส 302 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ