Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | Nylon 6/6;Stainless Seel |
| วิธีติดตั้ง | Edge Mount |
| ความหนาแผงสูงสุด | 3.0 mm |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.118 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.028 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.7 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.575 in |
| ความสูงโดยรวม | 14.6 mm |
| ความยาวโดยรวม | 15.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 0.591 in |
| ความกว้างโดยรวม | 0.594 in |
| ความกว้างโดยรวม | 15.1 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 0.028 - 0.118 in |
| ช่วงความหนาแผง | 0.7 - 3.0 mm |
| วัสดุเต็ม | Polyamide 6.6;Stainless Steel |
| วัสดุที่จับ | สแตนเลส 302 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |