Menu Search

ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความสูงโดยรวม 15.6 mm | 0.614 in ; ความยาวโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in ; ความกว้างโดยรวม 13.9 mm | 0.547 in

คลิปยึดสายรัดขอบโลหะผลิตจากไนลอนสีดำและเหล็กสปริง คลิปนี้สามารถยึดสายเคเบิลแบบถาวร สำหรับการใช้งานวัสดุแผ่นทั้งหมด
รหัสรายการ:

550253

15129 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ Nylon 6/6;Stainless Seel
วิธีติดตั้ง Edge Mount
ความหนาแผงสูงสุด 3.0 mm
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.7 mm
ความสูงโดยรวม 15.6 mm
ความยาวโดยรวม 15.0 mm
ความกว้างโดยรวม 13.9 mm
ช่วงความหนาแผง 0.7 - 3.0 mm
วัสดุเต็ม Polyamide 6.6;Stainless Steel
วัสดุที่จับ สแตนเลส 302
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา