| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 32.123 ฿ |
| 1000 - 3999 | 30.522 ฿ |
| 4000 + | 28.996 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | PA;Stainless Steel |
| วิธีติดตั้ง | อุปกรณ์ยึดขอบ |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.118 in |
| ความหนาแผงสูงสุด | 3.0 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.7 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.028 in |
| ความสูงโดยรวม | 1.26 in |
| ความสูงโดยรวม | 32.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 0.591 in |
| ความยาวโดยรวม | 15.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1.181 in |
| ความกว้างโดยรวม | 30.0 mm |
| วัสดุเต็ม | Polyamide;Stainless Steel |
| วัสดุที่จับ | PA |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ