Menu Search

ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความสูงโดยรวม 160.0 mm | 6.299 in ; ความยาวโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ความกว้างโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

คลิปยึดสายรัดขอบโลหะผลิตจากไนลอนสีดำและเหล็กสปริง คลิปนี้สามารถยึดสายเคเบิลแบบถาวร สำหรับการใช้งานวัสดุแผ่นทั้งหมด
รหัสรายการ:

550277

384627 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 21.762 ฿
1000 - 39999 20.681 ฿
40000 + 19.646 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

2,176.20 ฿

100 x 21.762 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ Nylon 6/6;Stainless Seel
วิธีติดตั้ง อุปกรณ์ยึดขอบ
ความหนาแผงสูงสุด 3.0 mm
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.7 mm
ความสูงโดยรวม 160.0 mm
ความยาวโดยรวม 20.0 mm
ความกว้างโดยรวม 15.0 mm
ช่วงความหนาแผง 0.7 - 3.0 mm
วัสดุเต็ม Polyamide 6.6;Stainless Steel
วัสดุที่จับ สแตนเลส 302
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา