Menu Search

ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความสูงโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ความยาวโดยรวม 14.5 mm | 0.571 in ; ความกว้างโดยรวม 10.8 mm | 0.425 in

ตัวยึดสายรัดแบบติดขอบนี้ทำจากปลอกหุ้มพอลิเอไมด์ 6.6 และคลิปหนีบภายในสแตนเลส 304 เหมาะสำหรับการติดตั้งสายเคเบิล ที่ยึดกับขอบแผงเหล็กหรือพลาสติก
รหัสรายการ:

FTH-31-01

1046220 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 19.33 ฿
10000 - 399999 18.361 ฿
400000 + 17.071 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

19,330.00 ฿

1000 x 19.33 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ Nylon 6/6;Stainless Seel
วิธีติดตั้ง อุปกรณ์ยึดขอบ
ความกว้างสายเคเบิล 4.8 mm
ความหนาแผงสูงสุด 3.0 mm
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm
ความสูงโดยรวม 16.0 mm
ความยาวโดยรวม 14.5 mm
ความกว้างโดยรวม 10.8 mm
ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.0 mm
วัสดุเต็ม Polyamide 6.6;Stainless Steel
วัสดุที่จับ สแตนเลส 304
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา