Menu Search

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - ตัวยึดทรงหัวลูกศร

มีในสต็อก

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลหัวลูกศรให้การจับยึดเข้ากับรูบนแผงอย่างมั่นคงสำหรับการสอดสายเคเบิลผ่าน มีรูปแบบการยึดและหัวให้เลือกอย่างหลากหลาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
13 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
4.823 ฿ - 5.3495 ฿ 255472 มีในสต็อก
6.6 mm
สีดำ
PA
Push In
1.4768 ฿ - 1.6374 ฿ 2074 มีในสต็อก
2.4 mm
2.5 mm
Natural
PA
Push In
4.4259 ฿ - 4.9033 ฿ 4177 มีในสต็อก
2.5 mm
2.5 mm
Natural
PA
Push In
2.5877 ฿ - 2.8643 ฿ 45096 มีในสต็อก
4.8 mm
Natural
PA
Push In
2.1148 ฿ - 2.3468 ฿ 1030 มีในสต็อก
2.4 mm
2.5 mm
Natural
PA
Push In
1.4902 ฿ - 1.6508 ฿ 4080 มีในสต็อก
2.8 mm
Natural
PA
Push In
1.6642 ฿ - 1.8471 ฿ 14061 มีในสต็อก
8.1 mm
สีดำ
PA
Push In
4.823 ฿ - 5.3495 ฿ 729550 มีในสต็อก
2.5 mm
4.8 mm
Natural
PA
Push In
0.9503 ฿ - 1.0619 ฿ 71807 มีในสต็อก
4.0 mm
Natural
PA
Push In
6.0499 ฿ - 6.7058 ฿ 1974700 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
PA
ต้นสน
4.8899 ฿ - 5.4164 ฿ 69911 มีในสต็อก
2.5 mm
4.8 mm
Natural
PA
Push In
0.9503 ฿ - 1.0619 ฿ 538 มีในสต็อก
4.0 mm
สีดำ
PA
Push In
1.7133 ฿ - 1.8917 ฿ 9643 มีในสต็อก
8.5 mm
Natural
PA
Push In
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 6.6 mm | 0.26 in ; UL94 V-2

FTH-6-01BK-M

ช่วงราคา
5.3495 ฿ - 4.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
255472 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.6 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 2.5 mm | 0.098 in ; UL94 V-2

FTH-39-1-01

ช่วงราคา
1.6374 ฿ - 1.4768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2074 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    2.5 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 2.5 mm | 0.098 in ; UL94 V-2

FTH-30-01

ช่วงราคา
4.9033 ฿ - 4.4259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4177 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    2.5 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.189 in ; UL94 V-2

FTH-3A-01

ช่วงราคา
2.8643 ฿ - 2.5877 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45096 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.3 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 2.5 mm | 0.098 in ; UL94 V-2

FTH-30-1-01

ช่วงราคา
2.3468 ฿ - 2.1148 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    2.5 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    2.4 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 2.8 mm | 0.11 in ; UL94 V-0

FTH-39-1-19

ช่วงราคา
1.6508 ฿ - 1.4902 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    2.8 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 8.1 mm | 0.319 in ; UL94 V-2

142008059902

ช่วงราคา
1.8471 ฿ - 1.6642 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14061 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.1 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.190 in ; UL94 V-2

FTH-6-01-M

ช่วงราคา
5.3495 ฿ - 4.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
729550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.0 mm | 0.157 in ; UL94 V-2

142004000002

ช่วงราคา
1.0619 ฿ - 0.9503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71807 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.0 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 5.0 mm | 0.197 in ; UL94 V-2

462716

ช่วงราคา
6.7058 ฿ - 6.0499 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1974700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ต้นสน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    7.6 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.0 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.190 in ; UL94 V-2

FTH-3-01-M

ช่วงราคา
5.4164 ฿ - 4.8899 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69911 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.0 mm | 0.157 in ; UL94 V-2

142004059902

ช่วงราคา
1.0619 ฿ - 0.9503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.0 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 8.5 mm | 0.335 in ; UL94 V-2

142008000002

ช่วงราคา
1.8917 ฿ - 1.7133 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9643 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    Push In
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.5 mm