Menu Search

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - ตัวยึดทรงต้นสน, มีถ้วย

มีในสต็อก

ชุดที่ยึดสายรัดสายเคเบิลตัวยึดทรงต้นสนเป็นโซลูชันการจัดการสายเคเบิลที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว การเพิ่มฐานทรงถ้วยช่วยให้มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
4.591 ฿ - 5.0862 ฿ 442525 มีในสต็อก
3.6 mm
4.8 mm
สีดำ
PA
ต้นสน
4.6044 ฿ - 5.1041 ฿ 554213 มีในสต็อก
3.6 mm
4.8 mm
สีดำ
PA
ต้นสน
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.0 mm | 0.276 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm | 0.031 in ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.190 in

FTH-36-01BK

ช่วงราคา
5.0862 ฿ - 4.591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
442525 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ต้นสน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    7.0 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.0 mm | 0.276 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm | 0.031 in ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.190 in

FTH-37-01BK

ช่วงราคา
5.1041 ฿ - 4.6044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
554213 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ต้นสน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    7.0 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm