Menu Search

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - ตัวยึดทรงต้นสน

มีในสต็อก

ชุดที่ยึดสายรัดสายเคเบิลตัวยึดทรงต้นสนเป็นโซลูชันการจัดการสายเคเบิลที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
1.9943 ฿ - 2.2085 ฿ 1496 มีในสต็อก
2.5 mm
4.8 mm
Natural
PA
ต้นสน
2.1683 ฿ - 2.4048 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
7.1 mm
Natural
PA
ต้นสน
6.2507 ฿ - 6.9244 ฿ 1000 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
PA
ต้นสน
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.5 - 4.8 mm | 0.098 - 0.190 in

FTH-15-01-M

ช่วงราคา
2.2085 ฿ - 1.9943 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1496 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ต้นสน
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    2.5 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 7.1 mm | 0.28 in

FTH-15-19-M

ช่วงราคา
2.4048 ฿ - 2.1683 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ต้นสน
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    7.1 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    6.4 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.0 mm | 0.276 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm | 0.031 in ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 4.8 mm | 0.189 in

FTH-37-1-ASS

ช่วงราคา
6.9244 ฿ - 6.2507 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    ต้นสน
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.8 mm
  • ความหนาของแผงต่ำสุด
    0.8 mm