Menu Search

ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ;

ตัวยึดไนลอนสีธรรมชาตินี้มีกาวด้านหลัง และสามารถใช้เพื่อยึดสายรัด Kwik Wrap ให้เข้าที่
รหัสรายการ:

FTH-27-RS-01

4281 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.703 ฿
10000 - 39999 3.517 ฿
40000 + 3.336 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,703.00 ฿

1000 x 3.703 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ความสูงโดยรวม 12.7 mm
ความยาวโดยรวม 25.9 mm
ความกว้างโดยรวม 19.5 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
คำอธิบาย UL/CSA ULE70062

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา