Menu Search

ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; PA66 ;

ที่ยึดสายรัดเคเบิลแบบยึดด้วยสกรูนี้ ผลิตด้วยไนลอนธรรมชาติที่ได้รับการจัดอันดับ UL94 V-2 สามารถใช้ได้กับสายรัดเคเบิลเดี่ยว เพื่อยึดไว้ให้เข้าที่
รหัสรายการ:

FTH-1-01-M

45311 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.2073 ฿
10000 - 39999 3.9931 ฿
40000 + 3.7924 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,207.30 ฿

1000 x 4.2073 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ความสูงโดยรวม 3.2 mm
ความยาวโดยรวม 19.1 mm
ความกว้างโดยรวม 12.7 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
คำอธิบาย UL/CSA UL E70062
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา