Menu Search

ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ; ธรรมชาติ ; PA66

ที่ยึดสายรัดเคเบิลแบบยึดด้วยสกรูนี้ ผลิตด้วยไนลอนธรรมชาติที่ได้รับการจัดอันดับ UL94 V-2 สามารถใช้ได้กับสายรัดเคเบิลเดี่ยว เพื่อยึดไว้ให้เข้าที่
รหัสรายการ:

FTH-17-8-01

1544 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 23.2762 ฿
1000 - 3999 22.1162 ฿
4000 + 21.0052 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

2,327.62 ฿

100 x 23.2762 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ความสูงโดยรวม 13.5 mm
ความยาวโดยรวม 57.6 mm
ความกว้างโดยรวม 34.1 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
คำอธิบาย UL/CSA ULE70062
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา