| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 6.928 ฿ |
| 10000 - 39999 | 6.58 ฿ |
| 40000 + | 6.255 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วิธีติดตั้ง | สกรู |
| ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ | 8.2 mm |
| ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.323 in |
| ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 8.2 mm |
| ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.323 in |
| ความสูงโดยรวม | 9.8 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.386 in |
| ความยาวโดยรวม | 22.2 mm |
| ความยาวโดยรวม | 0.874 in |
| ความกว้างโดยรวม | 0.618 in |
| ความกว้างโดยรวม | 15.7 mm |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| คำอธิบาย UL/CSA | UL E70062 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ