Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วิธีติดตั้ง | Screw |
| ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ | 8.2 mm |
| ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.323 in |
| ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 8.2 mm |
| ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.323 in |
| ความสูงโดยรวม | 9.8 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.386 in |
| ความยาวโดยรวม | 0.874 in |
| ความยาวโดยรวม | 22.2 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 15.7 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.618 in |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| คำอธิบาย UL/CSA | UL E70062 |