Menu Search

ที่ยึดสายรัดเคเบิล - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 3.2 mm | 0.126 in

ที่ยึดสายรัดเคเบิลด้วยสกรูที่สามารถยึดได้ด้วยสกรูมาตรฐานหรือหมุดย้ำจากกลุ่มผลิตภัณฑ์หมุดย้ำ SR ของเรา สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุเกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

FTH-28RS-01

917070 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.134 ฿
10000 - 39999 3.925 ฿
40000 + 3.731 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,134.00 ฿

1000 x 4.134 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วิธีติดตั้ง สกรู
ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 3.2 mm
ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด 3.2 mm
ความสูงโดยรวม 6.1 mm
ความยาวโดยรวม 13.0 mm
ความกว้างโดยรวม 8.3 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
คำอธิบาย UL/CSA ULE70062

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา