Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ไส้ไก่ป้องกันน้ำหนักเบาที่ให้การป้องกันสายเคเบิลและสายเคเบิลในราคาประหยัด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | วัสดุเต็ม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
179.5883 ฿ - 198.9874 ฿ | 74 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
โพลีเอทิลีน
|
||
2,855.8255 ฿ - 3,166.2414 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
|
1.000 in
25.4 mm
|
ไนลอนทนความร้อน
|
||
21.8752 ฿ - 24.2354 ฿ | 9450 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
|
||
4,900.501 ฿ - 5,430.2847 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีดำ
|
|
|
โพลีเอทิลีน
|
||
6,951.5877 ฿ - 7,702.5865 ฿ | 42 มีในสต็อก |
สีดำ
|
|
|
โพลีเอทิลีน
|
||
162.3398 ฿ - 179.8739 ฿ | 23 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
โพลีเอทิลีน
|
||
718.7325 ฿ - 796.3822 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
โพลีเอทิลีน
|
||
6,620.5593 ฿ - 7,335.794 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
|
3.000 in
76.2 mm
|
โพลีเอทิลีน
|
||
5,145.8711 ฿ - 5,701.7954 ฿ | 14 มีในสต็อก |
สีดำ
|
|
2.000 in
50.8 mm
|
โพลีเอทิลีน
|
||
21.8752 ฿ - 24.2354 ฿ | 17274 มีในสต็อก |
Natural
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
|
||
258.1437 ฿ - 286.0287 ฿ | 11234 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
โพลีเอทิลีน
|
||
19.3053 ฿ - 21.3934 ฿ | 100 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
|
||
55.7834 ฿ - 61.8021 ฿ | 80 มีในสต็อก |
Natural
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
|
||
124.1842 ฿ - 137.6002 ฿ | 40 มีในสต็อก |
Natural
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
|
||
19.2964 ฿ - 21.3844 ฿ | 6400 มีในสต็อก |
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
|
||
43.978 ฿ - 48.7296 ฿ | 24375 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.512 in
13.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
|
||
449.7471 ฿ - 498.334 ฿ | 95 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
โพลีเอทิลีน
|
||
58.5407 ฿ - 64.8672 ฿ | 20 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
|
||
4,627.0674 ฿ - 5,126.9406 ฿ | 13 มีในสต็อก |
Natural
|
|
1.000 in
25.4 mm
|
โพลีเอทิลีน
|
||
40.1321 ฿ - 44.4643 ฿ | 7825 มีในสต็อก |
Natural
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ