Menu Search

ด้ามจับแบบหมุน - ; ; ; สีดำ

สลักล็อกแบบยกแล้วหมุนและแม่กุญแจมีลักษณะโปรไฟล์ต่ำซึ่งสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน สามารถรับระยะกริป การกด และประกอบได้ง่าย เหมาะกับงานภายนอกและภายในที่หลากหลาย รวมถึงหน้าบานและตู้ต่าง ๆ มีหลายรูปแบบให้เลือก โดยมีตัวเลือกลูกกุญแจหลายแบบ และมีตัวเลือกวัสดุและการแต่งผิวหลายแบบ
รหัสรายการ:

072280001E

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 111.041 ฿
500 - 1999 105.487 ฿
2000 + 100.207 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

5,552.05 ฿

50 x 111.041 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุตะขอ พลาสติก
สี สีดำ
ประเภท 2
ความยาวลูกเบี้ยว 25.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา