Menu Search

คันโยกลูกเบี้ยว - สลักเกลียว

มีในสต็อก

คันโยกลูกเบี้ยวเกลียวภายนอกช่วยให้สามารถยึดหรือคลายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือและช่วยให้สามารถปรับแต่งการยึดได้อย่างละเอียด การปลดด้ามจับจะเป็นการปลดคันโยกเพื่อขันหรือคลายออกในขณะที่อินเสิร์ทหรือแกนยังคงอยู่กับที่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง ประเภทตัวยึด ความยาวเกลียว ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
1,456.235 ฿ - 1,613.5555 ฿ 59 มีในสต็อก
M5
19.0 mm
เกลียวภายใน
10.0 mm
1,872.9529 ฿ - 2,075.2954 ฿ 2 มีในสต็อก
M8
25.0 mm
เกลียวภายใน
12.0 mm
1,656.3021 ฿ - 1,835.2435 ฿ 4 มีในสต็อก
M6
19.0 mm
เกลียวภายใน
10.0 mm
2,360.8155 ฿ - 2,615.8673 ฿ 22 มีในสต็อก
M8
30.0 mm
เกลียวภายใน
15.0 mm
1,755.8939 ฿ - 1,945.5833 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
25.0 mm
เกลียวภายใน
12.0 mm
2,063.4945 ฿ - 2,286.4228 ฿ 2 มีในสต็อก
M10
30.0 mm
เกลียวภายใน
15.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 19.0 mm | 0.748 in ; ขนาดเกลียว - M5 ; ;

1220717

ช่วงราคา
1,613.5555 ฿ - 1,456.235 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    เกลียวภายใน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 25.0 mm | 0.984 in ; ขนาดเกลียว - M8 ; ;

1220741

ช่วงราคา
2,075.2954 ฿ - 1,872.9529 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    เกลียวภายใน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    25.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 19.0 mm | 0.748 in ; ขนาดเกลียว - M6 ; ;

1220725

ช่วงราคา
1,835.2435 ฿ - 1,656.3021 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    เกลียวภายใน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว - M8 ; ;

1220709

ช่วงราคา
2,615.8673 ฿ - 2,360.8155 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    เกลียวภายใน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    30.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    15.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 25.0 mm | 0.984 in ; ขนาดเกลียว - M6 ; ;

1220733

ช่วงราคา
1,945.5833 ฿ - 1,755.8939 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    เกลียวภายใน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    25.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
คันโยกลูกเบี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว - M10 ; ;

1220701

ช่วงราคา
2,286.4228 ฿ - 2,063.4945 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุด้ามจับ
    สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • ประเภทตัวยึด
    เกลียวภายใน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    30.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    15.0 mm