Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
คันโยกลูกเบี้ยวเกลียวภายนอกช่วยให้สามารถยึดหรือคลายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือและช่วยให้สามารถปรับแต่งการยึดได้อย่างละเอียด ด้ามจับโค้งเล็กน้อยให้การจับที่สบายในขณะที่สามารถปรับสลักเกลียวภายนอกได้อย่างง่ายดาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | ประเภทตัวยึด | ความยาวเกลียว | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,640.2314 ฿ - 1,817.4328 ฿ | 50 มีในสต็อก |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
ยึดด้วยสกรู
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1,813.2478 ฿ - 2,009.1343 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
ยึดด้วยสกรู
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
2,554.9754 ฿ - 2,830.9967 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
ยึดด้วยสกรู
|
2.362 in
60.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
1,838.4737 ฿ - 2,037.0818 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
ยึดด้วยสกรู
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
2,010.861 ฿ - 2,228.1052 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
ยึดด้วยสกรู
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
2,244.8407 ฿ - 2,487.3509 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
ยึดด้วยสกรู
|
2.362 in
60.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
1,979.3175 ฿ - 2,193.1486 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
ยึดด้วยสกรู
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
1,971.4338 ฿ - 2,184.4127 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
ยึดด้วยสกรู
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
2,505.0322 ฿ - 2,775.6684 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
ยึดด้วยสกรู
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
1,855.2805 ฿ - 2,055.7134 ฿ | 108 มีในสต็อก |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
ยึดด้วยสกรู
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
2,091.6472 ฿ - 2,317.6183 ฿ | 2 มีในสต็อก |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
ยึดด้วยสกรู
|
0.787 in
20.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
1,979.3175 ฿ - 2,193.1486 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
ยึดด้วยสกรู
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
1,645.4916 ฿ - 1,823.2596 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
ยึดด้วยสกรู
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
2,819.3564 ฿ - 3,123.9409 ฿ | 6 มีในสต็อก |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
ยึดด้วยสกรู
|
0.787 in
20.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
1,663.8913 ฿ - 1,843.6447 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
ยึดด้วยสกรู
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
2,228.0204 ฿ - 2,468.7193 ฿ | 8 มีในสต็อก |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
ยึดด้วยสกรู
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
2,225.2185 ฿ - 2,465.614 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
ยึดด้วยสกรู
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
1,757.9953 ฿ - 1,947.9167 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
ยึดด้วยสกรู
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
2,000.3494 ฿ - 2,216.4515 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
ยึดด้วยสกรู
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
1,749.5807 ฿ - 1,938.6009 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
ยึดด้วยสกรู
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ