Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0.8477 ฿ |
| 5000 - 19999 | 0.812 ฿ |
| 20000 + | 0.7674 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 13 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.512 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 7.6 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.299 in |
| ความสูงหัว | 1.1 mm |
| ความสูงหัว | 0.043 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.138 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 3.5 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.4 - 5.8 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.094 - 0.228 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| สี | ธรรมชาติ |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| รายละเอียด | UL94 V-2 |