Menu Search

คลิปทรงแคนู - ธรรมชาติ ไนลอน 6/6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.5 mm | 0.138 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.9 - 4.0 mm | 0.035 - 0.157 in

แคนูคลิปให้การประกอบวัสดุหลายชิ้นเข้าด้วยกันแบบมั่นคง รวดเร็วและประหยัด ประกอบแบบไม่ต้องใช้เครื่องมือ - แค่ตบคลิปเข้าไปในรูบนแผง แล้วใช้แรงนิ้วโป้งกดหัวคลิปลงไปด้านล่าง สามารถนำคลิปออกและใช้ซ้ำได้เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติการยึดติดที่แน่นหนาทำให้คลิปนี้เหมาะกับงานที่ถาวรมากกว่า มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี และทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน การเสียดสี และการกัดกร่อน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดติดวัสดุบาง หรือติดตั้งชิ้นส่วนเบาต่าง ๆ
รหัสรายการ:

091000200002

223160 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 1.253 ฿
5000 - 19999 1.183 ฿
20000 + 1.128 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

626.50 ฿

500 x 1.253 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของจุดยึด 11 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 10.3 mm
ความสูงหัว 2.5 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.5 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.9 - 4.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
สี ธรรมชาติ
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า
รูปทรงหัวหมุด มัด
รายละเอียด UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา