Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 1.067 ฿ |
| 5000 - 19999 | 1.016 ฿ |
| 20000 + | 0.965 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 11 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.433 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.406 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 10.3 mm |
| ความสูงหัว | 4.8 mm |
| ความสูงหัว | 0.189 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.138 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 3.5 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.9 - 4.0 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.035 - 0.157 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| สี | สีดำ |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| รายละเอียด | UL94 V-2 |