| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 0.567 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 14.4 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 13.8 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.543 in |
| ความสูงหัว | 2.2 mm |
| ความสูงหัว | 0.087 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 5.0 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.197 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.118 - 0.236 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 3.0 - 6.0 mm |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| สี | สีดำ |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| รายละเอียด | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ