Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 250 - 2499 | 4.1493 ฿ |
| 2500 - 9999 | 3.9396 ฿ |
| 10000 + | 3.7477 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 14.4 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.567 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 13.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.531 in |
| ความสูงหัว | 2.6 mm |
| ความสูงหัว | 0.102 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 5.0 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.197 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.02 - 0.118 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.5 - 3.0 mm |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| สี | ธรรมชาติ |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| รายละเอียด | UL94 V-2 |