Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 250 - 2499 | 1.471 ฿ |
| 2500 - 9999 | 1.397 ฿ |
| 10000 + | 1.327 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 19 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.748 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.551 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 14 mm |
| ความสูงหัว | 2.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.098 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.256 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 6.5 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 3.0 - 7.0 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.118 - 0.276 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| สี | ธรรมชาติ |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| รายละเอียด | UL94 V-2 |