| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1.378 ฿ |
| 10000 - 39999 | 1.318 ฿ |
| 40000 + | 1.244 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 0.429 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 10.9 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.500 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 12.7 mm |
| ความสูงหัว | 2.2 mm |
| ความสูงหัว | 0.087 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.181 - 0.187 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 4.6 - 4.7 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.5 - 4.0 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.098 - 0.157 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| สี | ธรรมชาติ |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| รายละเอียด | UL94 V-2, RMS-01 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ