Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 0.429 in |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 10.9 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 12.7 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.500 in |
| ความสูงหัว | 0.087 in |
| ความสูงหัว | 2.2 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 4.6 - 4.7 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.181 - 0.187 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.5 - 4.0 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.098 - 0.157 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| สี | สีดำ |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| รายละเอียด | UL94 V-2, RMS-01 |