Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 14 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.551 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 14 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.551 in |
| ความสูงหัว | 3 mm |
| ความสูงหัว | 0.118 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.197 - 0.210 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 5.0 - 5.3 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.5 - 4.0 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.098 - 0.157 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| สี | ธรรมชาติ |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| รายละเอียด | UL94 V-2, RMS-01 |