Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 1.16 ฿ |
| 10000 - 39999 | 1.10 ฿ |
| 40000 + | 1.049 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 16.3 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.642 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 12.7 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.500 in |
| ความสูงหัว | 2.2 mm |
| ความสูงหัว | 0.087 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 6.3 - 6.4 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.248 - 0.250 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.5 - 5.6 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.098 - 0.22 in |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| สี | ธรรมชาติ |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| รายละเอียด | UL94 V-2, RMS-01 |