Menu Search

ที่ยึดตัวเก็บประจุ

มีในสต็อก

ตัวยึดคาปาซิเตอร์แบบตั้งได้รับการออกแบบสำหรับการขันสกรูเข้ากับแชสซี เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง มีทั้งแบบมีหรือไม่มีฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง มาพร้อมกับคุณสมบัติการแยกภายในเพื่อเว้นระยะตัวเก็บประจุจากแชสซี นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้โดยไม่มีคุณสมบัติตัวแยกสำหรับการใช้งานแบบส่งผ่าน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปแบบ สั่งซื้อ
29.799 ฿ - 33.0203 ฿ 40 มีในสต็อก
มีตัวเว้นระยะ ไม่มีฮาร์ดแวร์
48.2477 ฿ - 53.4589 ฿ 350 มีในสต็อก
Without Spacer, Without Hardware
ที่ยึดสายเคเบิล - ตัวเก็บประจุ - รูปแบบ - มีตัวเว้นระยะ ไม่มีฮาร์ดแวร์

SCHS-2

ช่วงราคา
33.0203 ฿ - 29.799 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • คุณสมบัติพิเศษ
    เสริมใยแก้ว
ที่ยึดสายเคเบิล - ตัวเก็บประจุ - รูปแบบ - ไม่มีตัวระยะ ไม่มีฮาร์ดแวร์

SCH-2

ช่วงราคา
53.4589 ฿ - 48.2477 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
350 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    คงที่
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วิธีติดตั้ง
    สกรู
  • คุณสมบัติพิเศษ
    เสริมใยแก้ว