Menu Search

จุกแบบดึงจุดศูนย์กลาง

มีในสต็อก

จุกมีแถบดึงที่ศูนย์กลางเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการถอดชิ้นส่วนออกเมื่อขนาดเป็นกางเกงรัดรูป แถบยาวพอที่จะใช้กับถุงมือเมื่อจำเป็น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี วัสดุเต็ม เส้นผ่านศูนย์กลางจุกสูงสุด สั่งซื้อ
1041915 มีในสต็อก
21.4 mm
29.5 mm
สีดำ
ยางเทอร์โมพลาสติก
29.5 mm
2087502 มีในสต็อก
23.5 mm
28.5 mm
สีดำ
ยางเทอร์โมพลาสติก
28.5 mm
907199 มีในสต็อก
7.5 mm
15.5 mm
สีดำ
ยางเทอร์โมพลาสติก
15.5 mm
1110 มีในสต็อก
9.5 mm
17.5 mm
สีดำ
TPE/TPV
17.5 mm
1011 มีในสต็อก
19.4 mm
27.5 mm
สีดำ
ยางเทอร์โมพลาสติก
27.5 mm
14 มีในสต็อก
15.2 mm
23.5 mm
สีดำ
TPE/TPV
23.5 mm
1014 มีในสต็อก
17.6 mm
26.0 mm
สีดำ
ยางเทอร์โมพลาสติก
25.5 mm
6012 มีในสต็อก
12.8 mm
21.5 mm
สีดำ
TPE/TPV
21.5 mm
67212 มีในสต็อก
11.5 mm
19.5 mm
สีดำ
TPE/TPV
19.5 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 21.4 mm | 0.843 in ; 29.5 mm | 1.161 in ; TPR ; สีดำ

464908


ระดับสินค้าคงคลัง
1041915 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    29.5 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 23.5 mm | 0.925 in ; 28.5 mm | 1.122 in ; TPR ; สีดำ

464909


ระดับสินค้าคงคลัง
2087502 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.5 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 7.5 mm | 0.295 in ; 15.5 mm | 0.61 in ; TPR ; สีดำ

464905


ระดับสินค้าคงคลัง
907199 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • ความสูงโดยรวม
    24.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    15.5 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 9.5 mm | 0.374 in ; 17.5 mm | 0.689 in ; TPE/TPV ; สีดำ

110043


ระดับสินค้าคงคลัง
1110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • ความสูงโดยรวม
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.5 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 19.4 mm | 0.764 in ; 27.5 mm | 1.083 in ; TPR ; สีดำ

464907


ระดับสินค้าคงคลัง
1011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    27.5 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 15.2 mm | 0.598 in ; 23.5 mm | 0.925 in ; TPE/TPV ; สีดำ

110046


ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • ความสูงโดยรวม
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    23.5 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 17.6 mm | 0.693 in ; 25.5 mm | 1.004 in ; TPR ; สีดำ

464906


ระดับสินค้าคงคลัง
1014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • ความสูงโดยรวม
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.0 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 12.8 mm | 0.504 in ; 21.5 mm | 0.846 in ; TPE/TPV ; สีดำ

110045


ระดับสินค้าคงคลัง
6012 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • ความสูงโดยรวม
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.5 mm
จุกอุดสายยางแบบแถบดึง - 11.5 mm | 0.453 in ; 19.5 mm | 0.768 in ; TPE/TPV ; สีดำ

110044


ระดับสินค้าคงคลัง
67212 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    TPE/TPV
  • ความสูงโดยรวม
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.5 mm